??
CAD model selection
K0013.108
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0013 - Hook clamps with collar and cam lever
Bill of material
K0013.108
BESTKIPP
Order No.
K0013.108
AUSF
version
Innengewinde
D
thread
M8 mm
D1
diameter
20 mm
D2
diameter
M6x0,5 mm
H
height
mm
Enter value for H
height
mm
cm
inch
ft
H1
height
60 mm
H2
height
53 mm
H3
height
10 mm
L
width
9 mm
L1
height
9 mm
L2
height
8 mm
A
distance
70.4 mm
B
width
21.5 mm
P
distance
8 mm
R
Radius
30 mm
SW
width across flats
17 mm
HUB
Travel S
1.2 mm
SPANNKRAFT
Clamping force F
4 kN
HANDKRAFT
Hand force
120 N
GEW
Approx. weight
0.1948 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245293490
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D

Embedded user actions